HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 blauw 15 x 2 x 0,5 mm²
Artikelnr. 11012440
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 blauw 15 x 2 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 11012440
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 blauw 15 x 2 x 0,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,9 - 22,0
- Cu factor per km
- 204,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 407,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892452093
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 blauw 15 x 2 x 0,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 blauw 15 x 2 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null