![HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11011995_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11011995_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 zwart 1 x 2 x 1 mm²
Artikelnr. 11012055
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 zwart 1 x 2 x 1 mm²
- Artikelnr.
- 11012055
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 zwart 1 x 2 x 1 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,3 - 12,5
- Cu factor per km
- 25,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 256,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892469442
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 zwart 1 x 2 x 1 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OSA 500 zwart 1 x 2 x 1 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null