HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 zwart 20 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 11011129
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11011129
Artikel omschrijving
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 zwart 20 x 2 x 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,5 - 22,0
Cu factor per km
316,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
482,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892461187
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible