HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 zwart 24 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 11011100
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11011100
Artikel omschrijving
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H OS 300 zwart 24 x 2 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,5 - 23,3
Cu factor per km
253,9
Gewicht kg/km (ongeveer)
435,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892460999
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible