HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 30 x 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 11010937
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11010937
Artikel omschrijving
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 30 x 2 x 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
47,7 - 59,7
Cu factor per km
1647,3
Gewicht kg/km (ongeveer)
4747,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892473111
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible