HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 2 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 11010844
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 2 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 11010844
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 2 x 2 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 14,2 - 17,0
- Cu factor per km
- 42,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 410,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892472497
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 2 x 2 x 0,75 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/LS0H IOSA 500 zwart 2 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null