HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 3 x 3 x 2,5 mm²
Artikelnr. 11016875
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 3 x 3 x 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 11016875
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 3 x 3 x 2,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,3 - 23,9
- Cu factor per km
- 238,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1010,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892444654
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 3 x 3 x 2,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 3 x 3 x 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- Sunlight Resistance (SUN RES) nach UL Std. 1581 Sec. 1200
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null