![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016587_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016587_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 6 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 11016772
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 6 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 11016772
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 6 x 2 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 16,5 - 20,0
- Cu factor per km
- 98,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 648,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892443961
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 6 x 2 x 0,75 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 500 blauw 6 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- Sunlight Resistance (SUN RES) nach UL Std. 1581 Sec. 1200
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null