![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016285_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016285_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300 zwart 20 x 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 11016386
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300 zwart 20 x 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11016386
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300 zwart 20 x 2 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 28,5 - 34,7
- Cu factor per km
- 627,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2232,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892441936
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300 zwart 20 x 2 x 1,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OSA 300 zwart 20 x 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null