![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11015137_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11015137_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 36 x 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 11015367
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 36 x 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11015367
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 36 x 2 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 42,1 - 51,1
- Cu factor per km
- 1229,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 4209,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892445996
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 36 x 2 x 1,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 36 x 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null