HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 5 x 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11015357
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11015357
Artikel omschrijving
HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC IOSA 300 blauw 5 x 2 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,3 - 23,2
Cu factor per km
175,1
Gewicht kg/km (ongeveer)
920,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892445897
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible