![HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000611_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000611_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 16 AWG
Artikelnr. 18024890
- PVC datakabel
- UL Style 2092
- 300 V
- 60°C
- met afvoerdraad
Itemdetails HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 16 AWG
- Artikelnr.
- 18024890
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 16 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,5 - 6,9
- Cu factor per km
- 33,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 63,5
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892541124
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 16 AWG
PVC datakabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2092 | |
Temperatuurbereik | vast -30°C tot +60°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 1.000 V |
Minimale buigradius | vast 15x Buiten-Ø |
Details HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 16 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, samengeslagen, AWG maten
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: zwart, natur
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Buitenmantel: PVC
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- lage capaciteit
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Toepassing
-
- UL-goedgekeurde datakabel voor toepassingen in industriële automatisering en procesbesturing; voor vaste installatie in droge of vochtige omgevingen.