HELUCONTROL® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA zwart 12 G 0,5 mm²
Artikelnr. 11022437
- PUR robotkabel
- EMC-voorkeur type
- UL-stijl 21209 / 600 V
- Temperatuurbereik tot +90°C
Itemdetails HELUCONTROL® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA zwart 12 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 11022437
- Artikel omschrijving
- HELUCONTROL® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA zwart 12 G 0,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,5
- Cu factor per km
- 94,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 184,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892531934
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCONTROL® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA zwart 12 G 0,5 mm²
PUR robotkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 5x Buiten-Ø flexibel: zie eigenschappen |
Details HELUCONTROL® ROBOFLEX®-D PUR UL/CSA zwart 12 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde slaglengte; bundels gestrand rond een trek kern
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 90%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- gladde, hoogwaardige kernisolatie voor gemakkelijk glijden en geoptimaliseerde kernbundels zorgen voor een lange levensduur bij toepassingen die gecombineerde buig- en torsiebewegingen vereisen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- torsiebestendig
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- Torsie parameters
- Versnelling (max.): 60 °/s²
- Snelheid (max.): 180 °/s
- Minimale buigradius: 10x Buiten-Ø
- Torsiespanning tot +/- 180 °/m: 5 Mio. Cycli (min.)
-
- Parameters kabelrups
- Versnelling (max.): 10 m/s²
- Snelheid (max.), ongesteund: 3 m/s
- Snelheid (max.), zwevend: 2 m/s
- Traverse (max.): 10 m
- Minimale buigradius (verplaatsing ≤ 3m): 10x Buiten-Ø
- Minimale buigradius (verplaatsing > 3m): 12,5x Buiten-Ø
- Buigcycli (min.): 5 Mio.
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Besturingskabel om besturingssignalen over te brengen, specifiek ontworpen voor gecombineerde torsie- en buigbewegingen. Geschikt voor gebruik in assemblage- en lasrobots, materiaalbehandeling en automatiseringscentra, transport- en transportsystemen, draai- en zwenktafels en overal waar een vastgelegde kabelgeleiding met alleen afwisselende buigbewegingen niet mogelijk is, maar waar 3D-bewegingen en torsiebelasting invloed hebben op de kabel. Ontworpen voor toepassingen met de hoogste eisen op het gebied van mechanische, chemische en thermische veerkracht. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; voor optimale EMC-kenmerken raden we een groot ronduit contact van de D-afscherming aan aan beide uiteinden.