HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 22259
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • met binnenmantel
  • kleurgecodeerd

Itemdetails

Artikelnr.
22259
Artikel omschrijving
HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JB 3 G 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,4
Cu factor per km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
105,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892036729
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Onderbrekingsspanning 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
      • Aderisolatie volgens kleurcode JB/OB, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader (JB),
      • X = zonder GN/GE ader (OB)
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Binnenmantel: PVC
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
      • Mantel kleur: oranje (RAL 2003)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze robuuste besturings- en verbindingskabel kenmerkt zich door een hoge oliebestendigheid, slijtvastheid en weerstand tegen scheuren. Het wordt gebruikt in diverse toepassingsgebieden, waaronder machine- en gereedschapsbouw, scheepswerven, walserijen en staalfabrieken, bouwplaatsen, olieboringen en steenkoolwinning. Daarnaast wordt het vaak gebruikt in fabrieken als handgereedschapskabel of verlengkabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible