![HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY / HELUCONTROL® OZ-520-HMH LS0H GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008617_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY / HELUCONTROL® OZ-520-HMH LS0H GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008617_PF_1520x1160.jpg)
HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY 18 G 0,5 mm²
Artikelnr. 11008629
- B2ca
- highly flame-retardant
Itemdetails HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY 18 G 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 11008629
- Artikel omschrijving
- HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY 18 G 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Cu-gewicht kg/km
- 86,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 194,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892433436
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY 18 G 0,5 mm²
Stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 12,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY 18 G 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (verbindingstype TI7)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ),
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-363-0 / DIN EN 50363-0 (verbindingstype M1)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- CPR klasse: B2ca s1b d0 a1
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Besturings- en verbindingskabel in gereedschapsmachines, transportbanden, productielijnen, plantconstructie, in airconditioningsapparatuur, in metallurgische, staal- en walsmolens. Voor vaste installatie en flexibele toepassingen met af en toe, niet constant terugkerende vrije beweging zonder gedwongen beweging, zonder trekbelasting en voor middelmatige mechanische belasting. De kabel is geschikt voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes en op pleisterwerk.