![HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83350_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCONTROL® 2516 / 600-C GREY / HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83350_PF_1520x1160.jpg)
HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK 30 x 14 AWG
Artikelnr. 65124
- UL stijl 2516
- 600 V
- 105°C
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK 30 x 14 AWG
- Artikelnr.
- 65124
- Artikel omschrijving
- HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK 30 x 14 AWG
- Mantel kleur
- zwart (RAL 9005)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 24,6
- Cu factor per km
- 660,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1610,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892096419
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK 30 x 14 AWG
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2516, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +105°C vast -40°C tot +105°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 7,5x Buiten-Ø |
Details HELUCONTROL® 2516 / 600-C BLACK 30 x 14 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afvoerdraad, vertind koper
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182 (105°C), CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Toepassing
-
- UL-/CSA-goedgekeurde, flexibele regel- en verbindingskabel voor gebruik in machinegereedschap, assemblagelijnen, transportbanden, installatiebouw, airconditioningsystemen en in ijzer- en staalfabrieken. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en algehele grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.