HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grijs 5 x 2 x 0,14 mm²
Artikelnr. 11020968
- oliebestendig
- kleurcode DIN 47100
- EMC-voorkeur type
Itemdetails HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grijs 5 x 2 x 0,14 mm²
- Artikelnr.
- 11020968
- Artikel omschrijving
- HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grijs 5 x 2 x 0,14 mm²
- AWG (ca.)
- 26
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,7
- Cu factor per km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 70,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892509520
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grijs 5 x 2 x 0,14 mm²
PVC kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 1.500 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 60 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 0,14 - 0,25 mm²: 7,5 Ø 0,34 - 1 mm²: 10 Ø vast 0,14 - 0,25 mm²: 4 Ø 0,34 - 1 mm²: 5 Ø |
Details HELUCHAIN® TRONIC 320-HF-TP-C-PVC UL/CSA grijs 5 x 2 x 0,14 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig, 0,5 - 1 mm²: volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimaal afgestemde slaglengtes, Paren gestrand in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, weersinvloeden
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Hoogflexibele PVC-sleepkettingkabel, geschikt voor frequente en snelle belastingen en buigingen; voor toepassingen in machine- en gereedschapsbouw, robotica en bewegende machineonderdelen. Betrouwbare werking zorgt voor een lange levensduur en economische efficiëntie. Het koperen schild beschermt effectief tegen in- en uitwendige interferenties. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en rondom groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.