![HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC / HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER + FE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008504_1520x1160.jpg)
![HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC / HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER + FE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008504_1520x1160.jpg)
HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 1,5 mm²
Artikelnr. 11008506
Itemdetails HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11008506
- Artikel omschrijving
- HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 7,7
- Cu-gewicht kg/km
- 58,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 109,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892536335
- Douanetariefnummer
- 85444993
Technical Data HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUCHAIN® PROFInet 24V POWER PVC zwart 4 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
- Mantel kleur: zwart