HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA zwart 5 G 10 mm²
Artikelnr. 11001963
- olie- en UV-bestendig
- voor gebruik buitenshuis
Itemdetails HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA zwart 5 G 10 mm²
- Artikelnr.
- 11001963
- Artikel omschrijving
- HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA zwart 5 G 10 mm²
- AWG (ca.)
- 8
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 22
- Cu-gewicht kg/km
- 587,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 864,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892488511
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA zwart 5 G 10 mm²
TPE kabelrups kabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -40°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Testspanning kern/schild | 3.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 5x Buiten-Ø vast 3x Buiten-Ø |
Details HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-C-TPE UL/CSA zwart 5 G 10 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
-
- Ripcord
-
- Binnenmantel: TPE, geëxtrudeerd vulmiddel
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: TPE
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9004)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon
-
- lage adhesie
-
- Langere levensduur door lage wrijvingsweerstand van de PP-geïsoleerde kernen
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
Deze UL/CSA-goedgekeurde kabel wordt gebruikt wanneer er extreme eisen aan de kabel worden gesteld. Ontworpen voor exportgerichte werktuigbouwkundigen, specifiek in de VS en Canada. Afgestemd op de behoeften van de industrie maken materialen en strandingtechnieken continu gebruik mogelijk als zeer flexibele sleepkettingkabels met lange reisafstanden bij hoge of lage snelheden. Geschikt voor installatie in droge en vochtige ruimtes, evenals buitenshuis. Met vrije beweging, zonder trekspanning en zonder mogelijkheden voor gedwongen bewegingsregeling, zijn deze zeer flexibele TPE-sleepkettingkabels geschikt voor frequente belasting en buiging in machine- en gereedschapsbouw. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van het koperen vlechtwerk aan.