Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 95,00 mm²

Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 95,00 mm² Artikelnr. 907822

Itemdetails

Artikelnr.
907822
Artikel omschrijving
Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 95,00 mm²
Type
HELU-S-SV-CU 95
Lengte mm
60,0
Gewicht in kg/1000 stuk
50,0
doorsnede van / tot mm²
95,00
Binnen-Ø mm
13,5
Stuk per verpakkingseenheid
50
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426018
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Koperen stootverbinder

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind

Toepassing

      • Klembereik: vertinde aansluitmoffen voor ongespannen klemmen.
      • Type: Met draadstop

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible