![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
Artikelnr. 907817
Itemdetails Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
- Artikelnr.
- 907817
- Artikel omschrijving
- Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
- Type
- HELU-S-SV-CU 16
- Lengte mm
- 35,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 8,1
- doorsnede van / tot mm²
- 16,00
- Binnen-Ø mm
- 5,4
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892425967
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
Koperen stootverbinder |
Details Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
Toepassing
-
- Klembereik: vertinde aansluitmoffen voor ongespannen klemmen.
- Type: Met draadstop
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Downloads Koperen stootverbinder HELU-S-SV-CU 16,00 mm²
Accessoires
Producten die bij dit product passen