![HELU-S-RK-S-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90910_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-S-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90910_TZ_1520x1160.jpg)
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-6
Artikelnr. 90918
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-6
- Artikelnr.
- 90918
- Artikel omschrijving
- Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-6
- doorsnede mm² (ca.)
- 95
- Stiftgat (M)
- 6
- ø Stiftgat (a) in mm
- 6,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 13,5
- Flensbreedte (b) in mm
- 19,0
- Lengte (l) in mm
- 48,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 54,9
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892419003
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-6
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-S-CU-UL 95-6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Eigenschappen
-
- smalle flens
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Voor schakelinstallaties met beperkte ruimte