![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-N](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98267_PF_1520x1160.jpg)
Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
Artikelnr. 98283
Itemdetails Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
- Artikelnr.
- 98283
- Artikel omschrijving
- Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
- Stiftgat (M)
- 10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 13,5
- Flensbreedte (b) in mm
- 26,0
- Lengte (l) in mm
- 48,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 55,5
- doorsnede van / tot mm²
- 95,00
- Dikte mm
- 2.25
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892419393
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
Buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Temperatuurbereik | tot +500°C |
Details Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Nikkel
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Eigenschappen
-
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Downloads Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 95,0-10
Accessoires
Producten die bij dit product passen