Buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-N 16,0-6 Artikelnr. 98273
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
98273
Artikel omschrijving
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 16-6
Stiftgat (M)
6
ø Stiftgat (a) in mm
6,4
ø Draadopname (d) in mm
5,5
Flensbreedte (b) in mm
13,6
Lengte (l) in mm
24,5
Gewicht in kg/1000 stuk
4,8
doorsnede van / tot mm²
16,00
Dikte mm
1
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892419294
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Buisvormige kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)
Temperatuurbereik tot +500°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Nikkel
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Eigenschappen

      • voor toepassingen bij hoge temperaturen

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible