Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16
Artikelnr. 907566
Itemdetails Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16
- Artikelnr.
- 907566
- Artikel omschrijving
- Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16
- doorsnede mm² (ca.)
- 300
- Stiftgat (M)
- 16
- ø Stiftgat (a) in mm
- 17,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 24,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 43,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 218,7
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892422904
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16
Schuine buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 90° |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 300-16
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname