![HELU-S-RK-90-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907508_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-RK-90-CU-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907508_PF_1520x1160.jpg)
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20
Artikelnr. 907564
Itemdetails Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20
- Artikelnr.
- 907564
- Artikel omschrijving
- Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20
- doorsnede mm² (ca.)
- 240
- Stiftgat (M)
- 20
- ø Stiftgat (a) in mm
- 21,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 21,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 38,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 142,3
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892422881
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20
Schuine buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 90° |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 240-20
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname