Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6
Artikelnr. 907519
Itemdetails Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6
- Artikelnr.
- 907519
- Artikel omschrijving
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6
- doorsnede mm² (ca.)
- 16
- $Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
- 11.5
- $Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
- 150
- Stiftgat (M)
- 6
- ø Stiftgat (a) in mm
- 6,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 5,5
- Flensbreedte (b) in mm
- 12,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 11,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892422430
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6
Schuine buisvormige kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 90° |
Temperatuurbereik | tot +120°C |
Details Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- UL Dossiernummer E504132
Notities
-
- Aanbevolen persmethode: WM persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname