Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²

Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm² Artikelnr. 93273

Itemdetails

Artikelnr.
93273
Artikel omschrijving
Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 185mm²
doorsnede mm² (ca.)
185
Type
HELU-S-PV-CU-DIN 185
Lengte mm
85,0
Gewicht in kg/1000 stuk
173,5
Type code
25,5
Binnen-Ø mm
19,0
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892427060
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Koperen persverbinder volgens EN 13600 E-Cu verbinding

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind

Notities

      • De code geeft het vereiste zeskantige kleminzetstuk aan.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • d - Binnendiameter
      • L - Lengte

Toepassing

      • Klemaansluitmoffen voor ongespannen klemmen van geleiders volgens DIN 46267.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible