Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
Artikelnr. 93267
Itemdetails Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
- Artikelnr.
- 93267
- Artikel omschrijving
- Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
- doorsnede mm² (ca.)
- 35
- Type
- HELU-S-PV-CU-DIN 35
- Lengte mm
- 50,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 31,5
- Type code
- 12,5
- Binnen-Ø mm
- 8,2
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892427008
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
Koperen persverbinder volgens EN 13600 E-Cu verbinding |
Details Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: vertind
Notities
-
- De code geeft het vereiste zeskantige kleminzetstuk aan.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- d - Binnendiameter
- L - Lengte
Toepassing
-
- Klemaansluitmoffen voor ongespannen klemmen van geleiders volgens DIN 46267.
Downloads Koperen persverbinder HELU-S-PV-CU-DIN 35mm²
Accessoires
Producten die bij dit product passen