Compressie kabelschoen HELU-S-PK-CU-DIN 400-16 Artikelnr. 906536
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
906536
Artikel omschrijving
Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 400-16
doorsnede mm² (ca.)
400
$Cu_MK_Zahl_pro_1000_St_
717.5
$Kupfer_MK_Basis_in_EUR_100kg
150
Stiftgat (M)
16
ø Stiftgat (a) in mm
17,0
ø Draadopname (d) in mm
27,5
Flensbreedte (b) in mm
55,0
Lengte (l) in mm
117,0
Gewicht in kg/1000 stuk
717,5
Type code
38
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892425141
Douanetariefnummer
74198090

Technical Data

Compressie kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper volgens DIN EN 13600
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • De code van het type geeft aan welke zeskantige kleminzet vereist is.
      • Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
      • Legenda:
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Voor geleiderregeling RM, volgens DIN 46235.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible