![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
Artikelnr. 906486
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
- Artikelnr.
- 906486
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 300-10
- Stiftgat (M)
- 10
- ø Stiftgat (a) in mm
- 10,5
- ø Draadopname (d) in mm
- 23,3
- Flensbreedte (b) in mm
- 30,0
- Lengte (l) in mm
- 115,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 218,4
- doorsnede van / tot mm²
- 300,00
- Type code
- 34
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892424649
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stoppen.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte compressie kabeloog in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM en circulair hervormde geleiders.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 300/10,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen