![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-AL/CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907568_TZ_1520x1160.jpg)
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
Artikelnr. 906482
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
- Artikelnr.
- 906482
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 185/240-20
- Stiftgat (M)
- 20
- ø Stiftgat (a) in mm
- 21,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 18,3
- Flensbreedte (b) in mm
- 36,0
- Lengte (l) in mm
- 105,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 189,7
- doorsnede van / tot mm²
- 185,00 - 240,00
- Type code
- 28
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892424601
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Al-hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stoppen.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte compressie kabeloog in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM en circulair hervormde geleiders.
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL/CU 185/21,0
Accessoires
Producten die bij dit product passen