Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
Artikelnr. 907872
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
- Artikelnr.
- 907872
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
- Type
- HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
- ø Stiftgat (a) in mm
- 8,4
- ø Draadopname (d) in mm
- 10,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 23,0
- Lengte (l) in mm
- 74,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 32,9
- doorsnede van / tot mm²
- 50,00 - 70,00
- Type code
- 16
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426827
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM volgens DIN 48201 en circulair hervormde geleiders.
- Buisafmetingen volgens DIN 46329
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 50-8
Accessoires
Producten die bij dit product passen