![HELU-S-PK-AL-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907865_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PK-AL-DIN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907865_PF_1520x1160.jpg)
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
Artikelnr. 906475
Itemdetails Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
- Artikelnr.
- 906475
- Artikel omschrijving
- Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
- Type
- HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
- ø Stiftgat (a) in mm
- 13,0
- ø Draadopname (d) in mm
- 29,0
- Flensbreedte (b) in mm
- 63,0
- Lengte (l) in mm
- 140,0
- Gewicht in kg/1000 stuk
- 380,0
- doorsnede van / tot mm²
- 500,00
- Type code
- 44
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892426728
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
Compressie kabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Verbindingshoek | 180° (horizontaal) |
Details Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Aluminium 99,5
-
- Oppervlak: blank
-
- niet-geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Notities
-
- De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
- Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
-
- Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat
Toepassing
-
- Niet-geïsoleerde, rechte buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM volgens DIN 48201 en circulair hervormde geleiders.
- Buisafmetingen volgens DIN 46329
Downloads Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 500-12
Accessoires
Producten die bij dit product passen