Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 150-20 Artikelnr. 906462

Itemdetails

Artikelnr.
906462
Artikel omschrijving
Compressie kabelschoen HELU-S-PK-AL-DIN 150-20
Type
HELU-S-PK-AL-DIN 150-20
ø Stiftgat (a) in mm
21,0
ø Draadopname (d) in mm
16,3
Flensbreedte (b) in mm
35,0
Lengte (l) in mm
104,0
Gewicht in kg/1000 stuk
100,2
doorsnede van / tot mm²
150,00 - 185,00
Type code
25
Stuk per verpakkingseenheid
10
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892426599
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Compressie kabelschoen
Flensvorm Ringvorm
Verbindingshoek 180° (horizontaal)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Aluminium 99,5
      • Oppervlak: blank
      • niet-geïsoleerd
      • zonder inspectieopening

Notities

      • De code geeft het benodigde zeskantige krimpinzetstuk aan.
      • Hulzen zijn vooraf gevuld met contactvet en afgedicht met plastic stop.
      • Aanbevolen persmethode: Zeshoekig persen
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Niet-geïsoleerde, rechte buiskabelschoen in oogtype ontwerp gemaakt van aluminium. Hoogwaardige versie voor betrouwbaar krimpen. Ontworpen voor geleidertype RM volgens DIN 48201 en circulair hervormde geleiders.
      • Buisafmetingen volgens DIN 46329

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible