HELU-MB-CUv-16-500-8,5 / 8,5-R

HELU-MB-CUv-16-500-8,5 / 8,5-R Artikelnr. 11008448
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Itemdetails

Artikelnr.
11008448
Artikel omschrijving
HELU-MB-CUv-16-500-8,5 / 8,5-R
doorsnede mm² (ca.)
16
Type
HELU-MB-CUv-16-500-8.5/8.5-R
Lengte mm
500,0
Boring mm
8,5 / 8,5
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892501074
Douanetariefnummer
74198090

Technische gegevens

Cu-aardingsband
Temperatuurbereik -20°C tot +125°C
individuele draadgrootte 0,2 mm

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper vertind

Eigenschappen

      • Afgeronde contacten
      • Contactgebieden gemaakt van naadloze, geperste verbindingshulzen

Notities

      • andere lengtes en binnendiameters zijn op aanvraag beschikbaar.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • B1 - Steekgat
      • B2 - Steekgat
      • L - Lengte

Toepassing

      • automobielindustrie
      • robots
      • Schakelkastconstructie
      • voor EMC-toepassingen (eliminatie van interferentie)

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible