![H07V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28785_PF_1520x1160.jpg)
![H07V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28785_PF_1520x1160.jpg)
H07V-U groen-geel 1 G 6 mm² Ring (100m)
Artikelnr. 29879
- PVC enkelader
- massief
Itemdetails H07V-U groen-geel 1 G 6 mm² Ring (100m)
- Artikelnr.
- 29879
- Artikel omschrijving
- H07V-U groen-geel 1 G 6 mm² Ring (100m)
- Aderkleur
- groen-geel
- AWG (ca.)
- 10
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 4,1 - 5,0
- Cu-gewicht kg/km
- 58,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892202476
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H07V-U groen-geel 1 G 6 mm² Ring (100m)
PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -30°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 450/750 V |
Testspanning | 2.500 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details H07V-U groen-geel 1 G 6 mm² Ring (100m)
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
Installatie in elektrische buizen, op of onder pleisterwerk of vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in verlichtingssystemen of schakel- en regelapparaten tot en met 1000 V wisselspanning of tot 750 V gelijkspanning ten opzichte van aarde. Niet geschikt voor directe leg in kabelgoten en -ladders, behalve als potentiaalvereffeningskabel.