(H)05Z1Z1-F violet 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 30418
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
30418
Artikel omschrijving
(H)05Z1Z1-F violet 3 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,9
Cu factor per km
72,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
172,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892077432
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible