H05VV-F/SJT geel 5 G AWG 13 Artikelnr. 31213
  • UL-certificering
  • HAR-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
31213
Artikel omschrijving
H05VV-F/SJT geel 5 G AWG 13
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,5
Cu-gewicht kg/km
126,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
281,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892062230
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: geel

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible