H05VV-F/SJT grijs 4 G 13 AWG
Artikelnr. 28076
- Multi-standard connection cable
- 300 V
Itemdetails H05VV-F/SJT grijs 4 G 13 AWG
- Artikelnr.
- 28076
- Artikel omschrijving
- H05VV-F/SJT grijs 4 G 13 AWG
- Mantel kleur
- grijs
- doorsnede mm² (ca.)
- 2,63
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 11,2
- Cu factor per km
- 101,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 229,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892061158
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05VV-F/SJT grijs 4 G 13 AWG
PVC aansluitkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49 | |
Temperatuurbereik | HAR flexibel -5°C tot +70°C HAR vast -40°C tot +70°C UL/CSA (SJT) flexibel -5°C tot +60°C UL/CSA (SJT) vast -40°C tot +60°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V UL/CSA AC 300 V |
Testspanning | 2.500 V |
Testspanning (vonktest) | 6.000 V |
Onderbrekingsspanning | 5.000 V |
Minimale buigradius | vast 7,5x Buiten-Ø |
Details H05VV-F/SJT grijs 4 G 13 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.