H05VV-F/SJT grijs 2 x 13 AWG Artikelnr. 28074
  • UL-certificering
  • HAR-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • Multi-standard connection cable
  • 300 V

Itemdetails

Artikelnr.
28074
Artikel omschrijving
H05VV-F/SJT grijs 2 x 13 AWG
Mantel kleur
grijs
doorsnede mm² (ca.)
2,63
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,5
Cu factor per km
50,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
150,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892061134
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC aansluitkabel volgens DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
Temperatuurbereik HAR flexibel -5°C tot +70°C
HAR vast -40°C tot +70°C
UL/CSA (SJT) flexibel -5°C tot +60°C
UL/CSA (SJT) vast -40°C tot +60°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
UL/CSA AC 300 V
Testspanning 2.500 V
Testspanning (vonktest) 6.000 V
Onderbrekingsspanning 5.000 V
Minimale buigradius vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : Speciaal-PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible