H05VV-F/SJT grijs 4 G AWG 15
Artikelnr. 28072
- Multi-standard connection cable
- 300 V
Itemdetails H05VV-F/SJT grijs 4 G AWG 15
- Artikelnr.
- 28072
- Artikel omschrijving
- H05VV-F/SJT grijs 4 G AWG 15
- Mantel kleur
- grijs
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,8
- Cu factor per km
- 63,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 164,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892061110
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05VV-F/SJT grijs 4 G AWG 15
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details H05VV-F/SJT grijs 4 G AWG 15
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: grey
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- Deze HAR-, UL- en CSA-genormeerde flexibele PVC-kabel kan met name worden gebruikt in apparaten die voor export zijn bestemd. Voor middelmatige mechanische belasting in huishoudens en kantoren, inclusief vochtige ruimtes; geschikt voor huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, stofzuigers en wasmachines.