H05VV-F antiek goud 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 30259
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
30259
Artikel omschrijving
H05VV-F antiek goud 4 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,1 - 12,5
Cu factor per km
96,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
192,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892060625
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible