H05VV-F zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 29456
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29456
Artikel omschrijving
H05VV-F zwart 5 G 0,75 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7.4 - 9.3
Cu-gewicht kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
88,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892058837
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible