H05V-K wit 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m)

H05V-K wit 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29118
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29118
Artikel omschrijving
H05V-K wit 1 x 1 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,4 - 2,8
Aderkleur
wit (RAL 9003)
Gewicht kg/km (ongeveer)
14,7
Cu-gewicht kg/km
9,6
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892000379
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible