H05V-K rood 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29101
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
29101
Artikel omschrijving
H05V-K rood 1 x 0,75 mm² Ring in kartonnen doos (100m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2 - 2,7
Aderkleur
rood (RAL 3000)
Gewicht kg/km (ongeveer)
12,0
Cu-gewicht kg/km
7,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892000201
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible