H05V-K zwart 1 x 0,5 mm² Spoel Artikelnr. 26590
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
26590
Artikel omschrijving
H05V-K zwart 1 x 0,5 mm² Spoel
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
zwart (RAL 9005)
Gewicht kg/km (ongeveer)
9,1
Cu-gewicht kg/km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892176050
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible