05V-K wit-bruin 1 x 0,75 mm² Ring (100m) Artikelnr. 11019582
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11019582
Artikel omschrijving
05V-K wit-bruin 1 x 0,75 mm² Ring (100m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,2 - 2,7
Aderkleur
wit-bruin
Gewicht kg/km (ongeveer)
12,0
Cu-gewicht kg/km
7,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892431746
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible