05V-K groen-wit 1 x 0,5 mm² Ring (100m) Artikelnr. 11019046
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11019046
Artikel omschrijving
05V-K groen-wit 1 x 0,5 mm² Ring (100m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Aderkleur
groen-wit
Gewicht kg/km (ongeveer)
8,9
Cu factor per km
4,8
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892431012
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible