EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
Artikelnr. 94075
Itemdetails EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
- Artikelnr.
- 94075
- Artikel omschrijving
- EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 42
- Type draad
- metrisch
- Maat binnen
- M40 x 1,50
- Maat buiten
- M32 x 1,50
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892377181
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
Messing vernikkeld verlengstuk | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SI - Grootte van de binnendraad
- TL - Schroefdraadlengte
- D - Buitendiameter
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads EW round M32 x 1,50 / M40 x 1,50
Accessoires
Producten die bij dit product passen